(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Non-insulated Terminal Crimp Tool (AWG 12-4)

Non-insulated Terminal Crimp Tool (AWG 12-4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,169,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKR-510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,169,670 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable type Or crimp Terminal Cross-sectional area of core wire(mm2) 6~25 Product classification Crimping Tool
Outer diameter dimensions(cm/mm) 354mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part MKR-510 in the Non-insulated Terminal Crimp Tool (AWG 12-4) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MKR-510 trong chuỗi Non-insulated Terminal Crimp Tool (AWG 12-4).