(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Insulated Sleeve【100-1,000 Pieces Per Package】

Insulated Sleeve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,716VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKBPS15-1000P
MKBPS15-100P
MKBPS25-1000P
MKBPS25-100P
MKBPS46-1000P
MKBPS46-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Number with pack products
(Piece)

1,496,736 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 101.7422-16Red1000

424,716 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 101.7422-16Red100

1,613,409 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 102.44.516-14Blue1000

432,625 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 102.44.516-14Blue100

2,212,053 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 103.46.514-10Yellow1000

2,350,286 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 103.46.514-10Yellow100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp terminal with insulation Shape Sleeve Overall Length(mm) 26
Insulation material Vinyl Materials Polyvinyl chloride