(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Insulated Circular Terminal【100-1,000 Pieces Per Package】

Insulated Circular Terminal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      349,216VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKPT44-1000P
MKPT44-100P
MKPT45-1000P
MKPT46-1000P
MKPT48-1000P
MKPT64-1000P
MKPT65-1000P
MKPT65-100P
MKPT66-1000P
MKPT68-1000P
MKPT1503-1000P
MKPT1504-1000P
MKPT1506-1000P
MKPT1508-1000P
MKPT1510-1000P
MKPT1512-1000P
MKPT1533-1000P
MKPT1533-100P
MKPT1544-1000P
MKPT1544-100P
MKPT1554-1000P
MKPT2503-1000P
MKPT2504-1000P
MKPT2506-1000P
MKPT2508-1000P
MKPT2510-1000P
MKPT2512-1000P
MKPT2544-1000P
MKPT2544-100P
MKPT2554-1000P
MKPT410-1000P
MKPT412-1000P
MKPT610-1000P
MKPT612-1000P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Number with pack products
(Piece)

1,717,291 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.46.724.814-12Yellow1000

425,969 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104.46.724.814-12Yellow100

1,717,291 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.48.324.514-12Yellow1000

1,855,977 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 106.411.43014-12Yellow1000

2,029,332 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 108.411.43014-12Yellow1000

2,026,173 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.472512-10Yellow1000

2,026,173 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.492612-10Yellow1000

453,389 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 105.492612-10Yellow100

2,407,556 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 106.412.43012-10Yellow1000

2,476,898 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 108.412.43012-10Yellow1000

949,771 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 103.26.81922-16Red1000

949,771 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.15.819.822-16Red1000

1,123,127 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 106.410.425.822-16Red1000

1,227,141 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 108.410.426.222-16Red1000

1,435,167 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 1010.41427.522-16Red1000

1,539,179 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 1013173122-16Red1000

949,771 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 103.25.416.322-16Red1000

349,216 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 103.25.416.322-16Red100

949,771 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.46.118.822-16Red1000

349,216 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104.46.118.822-16Red100

1,019,113 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.4820.822-16Red1000

1,056,818 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 103.262116-14Blue1000

1,056,818 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.462116-14Blue1000

1,264,844 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 106.49.422.516-14Blue1000

1,438,199 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 108.411.526.616-14Blue1000

1,646,228 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 1010.41427.516-14Blue1000

1,646,228 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 10131730.816-14Blue1000

1,056,818 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.46.52016-14Blue1000

359,921 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104.46.52016-14Blue100

1,091,488 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.4820.916-14Blue1000

2,306,702 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 1010.41431.514-12Yellow1000

2,306,702 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 10131632.214-12Yellow1000

2,580,912 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 1010.4143112-10Yellow1000

2,788,938 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 10131632.512-10Yellow1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp terminal with insulation Shape Circular Type Insulation material Vinyl
Materials Polyvinyl chloride