(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

MOLEX 5569 Connector (Part Number)

MOLEX 5569 Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      770,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5569-02A-50P
5569-04A-50P
5569-06A-50P
5569-08A-50P
5569-10A-50P
5569-12A-50P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Pins

770,833 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102

904,047 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 104

1,149,979 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106

1,283,436 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108

1,490,504 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1010

1,735,419 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials Number Applicable pin/contact Female (socket) Allowable Current(A) 13
Allowable Voltage(V) 600 Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) None
Representative Standard UL / CSA Applicable wire size(AWG) 24~16