(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

BNC Connector Relay/Conversion Adapter

BNC Connector Relay/Conversion Adapter
  • Nickel-Plated
  • Gold Plated
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Connector series initialsA・B・CA/B/CBNC

・It is relay/conversion high pressure adapter which is widely used in Korean market.
-It serves to transmit connectors of the same type or converts to connectors of different types.


Refer to the corresponding connector common specification for specification and material/finishing.

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Connector series initialsA・B・CA/B/CBNC
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Connector series initialsA・B・CA/B/CBNC
BNC Connector Relay/Conversion Adapter
  • Nickel-Plated
  • Gold Plated
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Connector series initialsA・B・CA/B/CBNC

・It is relay/conversion high pressure adapter which is widely used in Korean market.
-It serves to transmit connectors of the same type or converts to connectors of different types.


Refer to the corresponding connector common specification for specification and material/finishing.

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Connector series initialsA・B・CA/B/CBNC

Specifications Table


BNC Connector Relay/Conversion Adapter: Related Products



Catalog No.SpecificationImpedance
Ω
Unit Price per PC
4 - 9 PCS10 PCS -
BNC-A-JJBNC Common Specification
Reference
50  
BNC-A-PP50  
BNC-BA-JJ50  
BNC-LA50  
BNC-PA-JJ50  
BNC-TA-JJJ50  
BNC-TA-JPJ50  

Use Misumi web order system for quotations and orders.

※Other than above quantity, small purchase (unit: PC) is also available. Separate quotation is asked.

Delivery

Shipping Date

1 -10 PCS

Next Day

11 PCS -

Quotation Confirmation

 

Specification Overview

BNC Connector Relay/Conversion Adapter: Related ProductsBNC Connector Relay/Conversion Adapter: Related Products
Manufacturer: Korean

Part Number
BNC-A-JJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

337,232 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials A・B・C A/B/C BNC

Please check the type/dimensions/specifications of the part BNC-A-JJ in the BNC Connector Relay/Conversion Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BNC-A-JJ trong chuỗi BNC Connector Relay/Conversion Adapter.

Close

Comparison list