(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Medium Metal Connector SCC Relay Type (Part Number)

Medium Metal Connector SCC Relay Type
  • Nickel-Plated
  • Silver-Plated
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      388,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SCC1A-16-7P
SCC1A-16-7S
SCC1A-16-10S
SCC1A-21-10S
SCC1A-21-16P
SCC1A-21-16S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable pin/contact Number Of Pins Allowable Current
(A)
Shell size

388,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)7521

388,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)7521

393,174 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)101016

420,998 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)101016

428,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Male (plug)16521

428,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Female (socket)16521

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials S・T・U Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Solder
Connector type Relay Key position change None