(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Unsuitable for welding · Component plate convenient for assembly · Unpainted, rust-resistant material. ·It has low electrical resistance and is conductive.
Features | Not suitable for Welding | Material | High Corrosion Resistant Hot-Dip Steel Sheet | Main body plate thickness(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Paint - surface treatment | No Coating |