(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Binding tool to tighten and cut the nylon binding band
Model Number | Weight |
CTS-T | 270g |
Features | Standard Type | Features | Standard Model | Conforming zip tie | For Width 2.5mm ~ 4.8mm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CTS-T in the Binding Tool Cable Ties series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTS-T trong chuỗi Binding Tool Cable Ties.