(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tool for crimping pin terminals onto coating stripped cable for connecting to terminal blocks of electrical equipment.
Size (Total Length) | 205mm |
Weight | 376g |
Applicable type | Insulation Crimp Terminal | Terminal shape | Insulating Bar Terminal | Terminal size(mm2) | 0.25 ~ 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product classification | Crimping Tool |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MTR-TOOL-E in the Crimping Tool, Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTR-TOOL-E trong chuỗi Crimping Tool, Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E).