(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·For MKB series, 10 pcs. included · Material: PC (polycarbonate)
1 Pack Unit Contains 10 Pieces
Shorting bar shape | Y Model | Applicable series | MKB / MT | Product overview | MKB10, 20, 30 Common |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MKB10-K-10P in the MKB-Series ID Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MKB10-K-10P trong chuỗi MKB-Series ID Plate.