(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

IEC Standard-Outlet (Snap-In)/C13

IEC Standard-Outlet (Snap-In)/C13
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


· IEC60320 E (formerly IEC320) compliant one-touch model power socket for panel mounting. Both soldering and 187 tab (t = 0.8) can be used for wire connection. 
· UL No.E152974

Product Description

C13 outlets. Snap-In to Increase Work Processing with Screwless Panel Mounting

Specifications

IEC Standard - Outlet (Snap-In) / C13:Related Image

Model NumberSocket
Shape
WTN-1170AAIEC Standard - Outlet (Snap-In) / C13:Related ImageFemale

More Information

IEC Standard - Outlet (Snap-In) / C13:Related Image
IEC Standard - Outlet (Snap-In) / C13:Related Image
Specifications
Rated Current15A (UL CSA), 10 A (VDE)
Rated Voltage250 VAC or lower
Withstand Voltage2,000 VAC / 1 Minute Interval
Insulation Resistance500 VDC / 100 MΩ or more
MaterialPBT (UL94V-2)
Connector TypeIEC60320 C13 Type (Formerly IEC320)
Weight13g
Part Number
WTN-1170AA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

72,982 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Outlet Shape IEC C13 Rated Voltage(V) 250
Rated Current(A) 15 / 10 NEMA standard presence None Representative Standard UL / CCC / CSA
Dimension length(mm) 33.5 Dimension width(mm) 35 Dimension thickness(mm) 27.5
Other standards (VDE) Number of cores 3P

Please check the type/dimensions/specifications of the part WTN-1170AA in the IEC Standard-Outlet (Snap-In)/C13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WTN-1170AA trong chuỗi IEC Standard-Outlet (Snap-In)/C13.