(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
A harness that allows selection of M12 connector, M8 connector, and e-CON required for sensor wiring · Necessary length can be selected · Easy connector relay for cord pull-out type sensors · Easy installation without dedicated tools.
Part NumberMã sản phẩm
Enter Part NumberNhập mã sản phẩm
To confirm with applicable discounts and Days to ship, please quote.Để xác nhận với giảm giá hiện hành và Ngày gửi hàng, vui lòng báo giá.
Connector Type | Custom No. for Connector Sets | ¥ Connector Set Additional Unit Price | When Purchasing Connectors Separately | Applicable Wire Size | Included Connector Number | ||||
Model Number | ¥Single Item Purchase Price | Detailed Information Listed Page | Conductor Cross Section mm2 | Coating Outer Diameter mm | Finishing Outer Diameter mm | ||||
FSC8 P663 Page | -X-ECONSETA | 102 1 pc | 37104-2206-000FL-8P | 1,002 8-pc Pack | P340 Page | 0.3 to 0.5 | 1.6 to 2.0 | A | |
-X-ECONSETB | 102 1 pc | 37104-2165-000FL-8P | 1,002 8-pc Pack | 1.2 to 1.6 | B | ||||
-X-ECONSETC | 102 1 pc | 37104-2124-000FL-8P | 1,002 8-pc Pack | 1.0 to 1.2 | C | ||||
-X-ECONSETD | 102 1 pc | 37104-3163-000FL-8P | 1,002 8-pc Pack | 0.14 to 0.2 | 1.2 to 1.6 | D | |||
-X-ECONSETE | 108 1 pc | 37104-3122-000FL-8P | 1,083 8-pc Pack | 1.0 to 1.2 | E | ||||
-X-ECONSETF | 108 1 pc | 37104-3101-000FL-8P | 1,083 8-pc Pack | 0.8 to 1.0 | F | ||||
FSC9 FSC10 P666 Page | -X-PLUGSETG | 820 1 pc | No Individual Purchases | P669 Page | 0.14 to 0.34 | 1.0 to 1.7 | 3.2 to 5.4 | G | |
FSC12 FSC13 P666 Page | -X-PLUGSETH | 820 1 pc | 1.2 to 1.6 | 4.0 to 5.1 | H | ||||
FSC12 FSC13 P666 Page | -X-PLUGSETI | 1,410 1 pc | 0.34 to 0.75 | 1.6 to 2.0 | 5.5 to 8.0 | I |
Connector shape | M8, M12 |