(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3.5 Inch SATA

3.5 Inch SATA

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,900,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A wide range of standard HDDs in various sizes · Checked to work with the "BBC series" of PCs manufactured by MISUMI

Part Number
PCSH-1TB72WG-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,900,600 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type HDD Size 3.5-inch Capacity 1TB
Interface Serial ATA

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCSH-1TB72WG-R in the 3.5 Inch SATA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCSH-1TB72WG-R trong chuỗi 3.5 Inch SATA.