(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mounting Fixture (For Camera / 3-direction Adjustment)

Mounting Fixture (For Camera / 3-direction Adjustment)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Mounting Fixture (For Camera / 3-direction Adjustment)
  • Mounting Fixture (For Camera / 3-direction Adjustment)
  • Mounting Fixture (For Camera / 3-direction Adjustment)
  • Lent Out Free of Charge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,394,327VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


Low-cost simple type 3-axis stage.
● 50 mm fine movement adjustment. (3-axis)
● Optimal as a fixture for FA camera in tests and experiments.
● Enables horizontal (skew) adjustment (±6°) and 360° rotation.
● Load resistance: 4,000 g

· Appearance and specifications are subject to change without notice.

EMVA-CJ-XYZL and EMVA-CJS-XYZL
have been increased in price as of March 2015.

Product Description

[Applications]·Simple 3-axis stage "Features" · Low price 50 mm fine adjustment (3 axes) · Ideal as a fixing jig for testing and experiments with factory automation cameras · Horizontal (skew) direction adjustment (±6°), 360° rotation also possible · Load capacity 4,000 g

Part Number
EMVA-CJ-XYZL
EMVA-CJM-XYZL
EMVA-CJS-XYZL
EMVA-CJSM-XYZL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

15,580,819 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

12,394,327 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

16,253,931 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

12,853,439 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Camera mount