(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Load PU 304 Caster Fixed type VNM

Heavy Load PU 304  Caster Fixed type VNM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      618,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
EC-DL179-10PU-100
EC-DL179-10PU-125
EC-DL179-10PU-150
EC-DL179-10PU-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

618,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

767,818 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

910,145 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

1,059,964 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1