(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Style | Can be specified down to 1mm increments | Thickness selection mm T | |
TYPE | A | B | |
A≥B | |||
LCVPCEG (grey) | 2440 | 1220 | 5, 8 |
Part Number |
---|
LCVPCEG-2440-1220-5 |
LCVPCEG-2440-1220-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4,382,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 5 | |
8,091,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 8 |
Loading...Tải…
Material | Polycarbonate (PC) | Color | Smoke Grey | Fixing Type | Full board (2440x1220) |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 1220 | A(mm) | 2440 |