(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hex Socket Screw Plugs Class 12.9 DIN906【1-950 Pieces Per Package】

Hex Socket Screw Plugs Class 12.9 DIN906
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Overview
・This product is Hex Socket Screw Plugs Class 12.9 DIN906 (Boxed)
・Boxed sales at favorable price
・Full range
・The product complies with specifications related with the standard number listed on the web page, but MISUMI makes no commitment to this product brand.
Dimensional Drawing
DIN906 Dimensional Drawing

Applicable Standard: DIN906
Material Specification
TypeBodyStandard Number
Material Surface TreatmentThreadThread TypeStrength class
E-LBOX-TAYBCarbon SteelBlack oxideCoarseFull ThreadClass 12.9DIN906
Specification Table
TypeM (Coarse Thread)PLPCS/Box
Size Selection
E-LBOX-TAYB
101.510950
1210700
1410500
1610375
1810300
2012200
2212160
2412135
2512120
2612110
2712100
2812100
301285
33121
36181
Product Features
・Thread Nominal Range: M10~M36
・This product is sold in boxes.
Part Number
E-LBOX-TAYB12.9HH10-10
E-LBOX-TAYB12.9HH12-10
E-LBOX-TAYB12.9HH14-10
E-LBOX-TAYB12.9HH16-10
E-LBOX-TAYB12.9HH18-10
E-LBOX-TAYB12.9HH20-12
E-LBOX-TAYB12.9HH22-12
E-LBOX-TAYB12.9HH24-12
E-LBOX-TAYB12.9HH30-12
E-LBOX-TAYB12.9HH33-12
E-LBOX-TAYB12.9HH36-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length
(mm)

3,525,415 VND

1 Pack(s)

950 Pieces Per Package

950 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 1010

1,361,744 VND

1 Pack(s)

700 Pieces Per Package

700 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 1210

2,949,675 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 1410

1,191,554 VND

1 Pack(s)

375 Pieces Per Package

375 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 1610

1,430,737 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 1810

1,038,583 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 2012

935,360 VND

1 Pack(s)

160 Pieces Per Package

160 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 2212

1,248,613 VND

1 Pack(s)

135 Pieces Per Package

135 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 2412

1,190,539 VND

1 Pack(s)

85 Pieces Per Package

85 Pieces Per Package

Available 11 Day(s) 3012

15,353 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) 3312

57,180 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) 3618
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Standard Mounting Hole Shape Hex Socket Material Steel
Surface Treatment Black Oxide Thread Pitch 1.5

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What are the main types of bolt materials currently sold by MISUMI?
Answer:Answer: Steel, stainless steel, aluminum alloy, titanium alloy, resin, etc.
Question:Question: What are the main strength classes of stainless steel bolts currently sold by MISUMI?
Answer:Answer: A2-50, A2-70, A4-70, A4-100.
Question:Question: What are the main strength classes of steel hex socket bolts currently sold by MISUMI?
Answer:Answer: Class 8.8, 10.9, 12.9.
Question:Question: What are the main types of special bolts currently sold by MISUMI?
Answer:Answer: Axle pin bolts, eye bolts, protruding head bolts, contour bolts, etc.
Question:Question: Does MISUMI sell inch bolts?
Answer:Answer: Yes, there are four categories in total, all of which are agency products.

Check other FAQ (2 items) HideĐóng.

Close

Comparison list