(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Economy Internal Hex Pipe Plug G/Parallel Thread Stainless Steel DIN908 (Boxed)【25-500 Pieces Per Package】

Economy Internal Hex Pipe Plug G/Parallel Thread Stainless Steel DIN908 (Boxed)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,192,687VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Overview
・Economy Internal Hexagonal Pipe Plug, G Thread/Parallel Thread, Stainless Steel, DIN908 (Boxed)
・Internal hexagonal pipe plug, primarily used in automotive, machinery, and other industries.
・Boxed packaging offers a discounted price.
・Meets the specifications of the standard numbers listed on the webpage, but MISUMI does not guarantee the product brand.
Dimensional Drawing
Material
TypeBodyStandard
 Material Surface TreatmentStrength class
E-LBOX-NLJHS304S304-A2-70DIN908

DIN908尺寸图

Standard:DIN908
Specification Table
TYPEMLPitch PHead Width SHead Thickness KHexagonal opposite side B
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-NLJHS304S811111.61233.544.2
1013.61455.2
12151.516.61766.2
1418.619
1620.52188.2
181822.52344.5
2024.5251010.2
2226.527
2428.5291212.2
262030.431
2731.432
2
30301.535.4361717.2
2
33211.538.43955.5
2
361.541.4421919.3
42248.4492222.3
4854.3552424.3
602567.6683232.3
 
Product Features
・Economy Internal Hexagonal Pipe Plug, Stainless Steel, DIN908 (Boxed).
・Thread nominal range: M8~M60.
・Sold in boxed packaging.
Part Number
E-LBOX-NLJHS304S8-1
E-LBOX-NLJHS304S10-1
E-LBOX-NLJHS304S12-1.5
E-LBOX-NLJHS304S14-1.5
E-LBOX-NLJHS304S16-1.5
E-LBOX-NLJHS304S18-1.5
E-LBOX-NLJHS304S20-1.5
E-LBOX-NLJHS304S22-1.5
E-LBOX-NLJHS304S24-1.5
E-LBOX-NLJHS304S26-1.5
E-LBOX-NLJHS304S33-1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length
(mm)
Thread Pitch

6,438,565 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 8-1

6,437,519 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 1081

4,106,914 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 12121.5

2,192,687 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 14121.5

3,145,514 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 16121.5

3,139,720 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 18121.5

2,215,927 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 20141.5

2,408,866 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 22141.5

3,039,363 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 24141.5

4,822,783 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 26161.5

2,475,725 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

Available 15 Day(s) 33161.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length
(mm)
Thread Pitch

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Flanged Mounting Hole Shape Hex Socket Material Stainless Steel
Surface Treatment Not Provided
Close

Comparison list