(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stroke Pins Micro

Stroke Pins Micro

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,425VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Dimensional Drawing
Plunger Dimensional Drawing
Specification Table
Stroke Pins Micro
Part NumberDSHmBL1TLt(d)d1(L2)Load (N)
TypeM(Thread)min.max.
E-LJJPPN2x0.25(Fine)1.582.523.5140.590.81.714.20.200.883
3 (Coarse)2.5113.52.561911512.251.7270.393.432
4 (Coarse)3.54.532.450.76
5 (Coarse)4.55.543.451.25

Material Specification
Type①Pin tip②Pin③Spring④Body⑤Collar
Material Material Hardness Surface Treatment Material Material Material
E-LJJPPNPOMSUS420F45~50HRCChrome PlatedSUS304SUS303SUS304

Part Number
E-LJJPPN2-1.5
E-LJJPPN3-2.5
E-LJJPPN4-3.5
E-LJJPPN5-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Diameter D
(mm)

107,425 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 281.5

107,435 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 3112.5

127,984 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 4113.5

127,992 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 5114.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pin Material Resin Body Material Stainless Steel