(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stroke Pins (E-LSPPL6-5)

Stroke Pins (E-LSPPL6-5)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,702VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Dimensional Drawing
Plunger Dimensional Drawing
Specification Table
Part NumberDSHH1BL1Ld1d2tLoad (N)
TypeM (Coarse Thread)min.max.
E-LSPPL6510871427.5202.521.22.05.9
8610981428.526.532.51.63.88.0
1081512101539.531.5432.44.712.6

Material Specification
Type①Pin tip②Pin③Spring④Shim⑤Body⑥Oil free bushing⑦Nut
Front End Metal core
  Material    Material  Material Material Material Material Material Material
E-LSPPLPOMSUS303SUS303SU304SUS303POMSUS304

Part Number
E-LSPPL6-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Min. Load
(N)
Max. Load
(N)
Diameter D
(mm)

88,702 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 61025.95

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-LSPPL6-5 in the Stroke Pins series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-LSPPL6-5 trong chuỗi Stroke Pins.

Products like this...

Part Number
E-LSPPL10-8
E-LSPPL8-6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Min. Load
(N)
Max. Load
(N)
Diameter D
(mm)

112,778 VND

1 Piece(s)Available 10 Day(s) 10154.712.610

91,102 VND

1 Piece(s)Available 10 Day(s) 8103.886