(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Heavy Load Urethane Casters Fixed Type SUS304 (Part Number)

Heavy Load Urethane Casters Fixed Type SUS304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      622,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Material



Specification Table:



Drawing:

Part Number
E-DL135-304-10PU-100TN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

622,205 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 144mm Caster Type Fixed Type Wheel Dia. D(Ø) 100mm
Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Polyurethane Fitting Material Stainless Steel
Allowable Load(daN) 220 Plate Length(mm) 114 Plate Width(mm) 100
Wheel Width B(mm) 50mm Load Category Medium Load Color Red

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-DL135-304-10PU-100TN in the Heavy Load Urethane Casters Fixed Type SUS304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-DL135-304-10PU-100TN trong chuỗi Heavy Load Urethane Casters Fixed Type SUS304.