(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Light Load PP Casters Swivel Type SUS304

Light Load PP Casters Swivel Type SUS304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      385,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Material 


Specification Table


Example Drawing E-DL130-304-20PP-125


Part Number
E-DL130-304-20PP-125
E-DL133-304-20PP-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

399,467 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 155mm125mm130

385,200 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) 113mm75mm80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Polypropylene
Fitting Material Stainless Steel Plate Length(mm) 95 Plate Width(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32mm Load Category Light Load Color Yellow White