(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Light Load TPR Casters Swivel Type (Part Number)

Light Load TPR Casters Swivel Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,004VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart









 
Part Number
E-DL77-20TPR-75
E-DL78-20TPR-100
E-DL80-20TPR-125
E-DL93-20TPR-75CV
E-DL94-20TPR-100CV
E-DL96-20TPR-125CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Caster Type Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

70,138 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Swivel Type7590

124,804 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Swivel Type100100

139,398 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 155Swivel Type125120

66,004 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 105Screw-In Type7580

96,280 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 130Screw-In Type100100

106,894 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 155Screw-In Type125120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 80.01~140.00 Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material TPR
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95 Plate Width W(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided