(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Electrically Conductive Wheel Caster Swivel Type With Stopper (Part Number)

Electrically Conductive Wheel Caster Swivel Type With Stopper
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      118,644VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart






 
Part Number
E-DL39-22TPR-75
E-DL40-22TPR-100
E-DL42-22TPR-125
E-DL47-22TPR-75CV
E-DL48-22TPR-100CV
E-DL50-22TPR-125CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Caster Type Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

125,409 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Swivel Type7580

155,637 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Swivel Type100100

170,888 VND

1 Piece(s) Available Same day 155Swivel Type125120

118,644 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Screw-In Type7580

136,080 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Screw-In Type100100

159,960 VND

1 Piece(s) Available Same day 155Screw-In Type125120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 80.01~140.00 Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material Conductive Material
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Wheel Characteristics Conductivity Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95
Plate Width W(mm) 64 Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided
Volume Resistivity of Wheels(Ω・cm) (Reference value 10^3~10^5)