(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS Compliant Product
Connection Tube Diameter of Vacuum Filters | Filter Area (cm2) | Weight (g) |
6 | 7.5 | 26 |
Fluid Used | Air |
Operating Temperature Range | 0 to 60℃ |
Operating Pressure Range | -100~0kPa |
Filtration accuracy | 10μm |
Part Number |
---|
C-KFLT6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
98,408 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day |
Loading...Tải…
Connection Tube Diameter | Filter Area (cm2) | Weight (g) |
6 | 7.5 | 26 |
Fluid Used | Air |
Operating Temperature Range | 0 to 60℃ |
Operating Pressure Range | -100~0kPa |
Filtration accuracy | 10μm |
Type | Small | Removal Subject | Dust | Application | Vacuum Line |
---|---|---|---|---|---|
Filtration Accuracy | 10µm | Element Replacement | N/A | Connection Type (IN Side) | One-Touch Plumbing (Metric Size) |
Connection Tube Dia. (Millimeter Size, IN Side) D | Ø6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-KFLT6 in the Vacuum Filters series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-KFLT6 trong chuỗi Vacuum Filters.