(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Material | Body Color |
---|---|
Body: Phenolic Resin | Black |
Metal Fittings: Brass (Insert) |
Part Number | D | H | D1 | h | Lf | |
Type | M | |||||
C-NZWF | 4 | 16 | 10.5 | 11 | 2 | 7 |
5 | 20 | 13.5 | 14 | 4 | 9 | |
6 | 25 | 16.5 | 16.5 | 5 | 11 | |
8 | 32 | 20 | 18 | 6.5 | 15 |
Mounting Section Type | Tapped | Main Body, Type | Round Shape | Main Body Material | Phenol Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section, Material | Brass | Mounting Section, Surface Treatment | Not Provided | Knob Color | Black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-NZWF5 in the Straight Grained Knob Female Thread series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-NZWF5 trong chuỗi Straight Grained Knob Female Thread.
Part Number |
---|
C-NZWF4 |
C-NZWF6 |
C-NZWF8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. M | Mounting Section, Length L (mm) | Main Body Dia. D (Ø) | Main Body Height H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,775 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | M4 | 7 | 15.5 | 10.5 | |
11,574 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | M6 | 11 | 24.5 | 16 | |
14,608 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | M8 | 15 | 32 | 20 |