(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Part Number |
---|
C-AATFW16-MXL019-3 |
C-AATFW20-MXL019-3 |
C-AATFW22-MXL025-3 |
C-AATFW24-MXL025-4 |
C-AATFW24-MXL037-4 |
C-AATFW40-MXL037-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width Used (mm) | Belt Width Used(Inch) (Inch) | Number of Teeth (T) | Shaft Bore Dia. d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,595 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | 0.19 | 16 | 3 | |
154,428 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | 0.19 | 20 | 3 | |
167,864 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | 0.25 | 22 | 3 | |
179,328 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | 0.25 | 24 | 4 | |
186,083 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | 0.37 | 24 | 4 | |
204,759 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | 0.37 | 40 | 6 |
Loading...Tải…
Type | Idlers with Teeth | Belt Type | MXL | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Clear Anodize | Timing Pulley / Idler | Idlers | Bearing Position | 2-Sided Bearing Type |