(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caster Type | Swivel Type | Load Range(daN) | 80.01~140.00 | Stopper (Detail) | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Material | Conductive Material | Wheel Characteristics | Conductivity | Fitting Material | Steel |
Mounting Hole Type | Long Hole | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction(mm) | 74.5 | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction(mm) | 44.5 |
Plate Length(mm) | 92 | Plate Width(mm) | 64 | Wheel Width B(mm) | 32 |
Bearing in Wheel | Provided | Bearing in Wheel | 有 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-ECS90-T in the Electrically conductive wheel Universal type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-ECS90-T trong chuỗi Electrically conductive wheel Universal type.
Part Number |
---|
C-ECS100-T |
C-ECS125-T |
C-ECS75-T |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Height H (mm) | Allowable Load (daN) | Wheel Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223,609 VND | 1 Piece(s) | Same day | 130 | 114 | 100 | ||
271,587 VND | 1 Piece(s) | Same day | 157 | 114 | 125 | ||
182,225 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 108 | 90 | 75 |