(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Body | Wheel | Bearing | ||
Material | Surface Treatment | Material (Color) | Rotating Part | Wheel Part | |
C-LWSGB | Q235A | Galvanized | Urethane (Wine Red) | Provided | Provided |
Part Number | ③Wheel Material | H | E | Allowable Load (N) | Weight (g) | |
①Type | ②D | |||||
C-LWSGB | 75 | U (Urethane) | 108 | 37.5 | 900 | 850 |
90 | 119 | 29 | 1140 | 930 | ||
100 | 130 | 32 | 1360 | 880 | ||
125 | 157 | 34.5 | 1100 |
Part Number |
---|
C-LWSGB75-U |
C-LWSGB90-U |
C-LWSGB125-U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Height H (mm) | Allowable Load (daN) | Wheel Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160,799 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 108 | 90 | 75 | ||
175,287 VND 98,161 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 119 | 114 | 90 | ||
207,561 VND 114,159 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 157 | 136 | 125 |
Loading...Tải…
Caster Type | Screw-In Type | Load Range(daN) | 80.01~140.00 | Stopper (Detail) | Rotation Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Material | Polyurethane | Wheel Characteristics | Not Provided | Fitting Material | Steel |
Thread Dia. M | M12 | Wheel Width B(mm) | 32 |