(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy load caster Universal type

Heavy load caster Universal type
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      430,529VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C-HLS100-U
C-HLS125-U
C-HLS150-USALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Allowable Load
(daN)
Wheel Dia. D
(Ø)

430,529 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 143410100

463,845 VND

1 Piece(s) Same day 165410125

510,175 VND

295,902 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 191450150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Load Range(daN) 320.01~485.00 Stopper (Detail) Rotation Stopper
Wheel Material Polyurethane Wheel Characteristics Not Provided Fitting Material Steel
Mounting Hole Type Long Hole Mounting Hole Pitch, Long Length Direction(mm) 76 (92) Mounting Hole Pitch, Short Length Direction(mm) 67 (76)
Plate Length(mm) 114 Plate Width(mm) 101 Wheel Width B(mm) 51