(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Embedded handle Through hole type Long type

Embedded handle Through hole type Long type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      254,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Dimensional Drawing

110310231749 Dimensional Drawing

Material Table

110310231749 Material Table
 

Specification Table

110310231749 Specification Table

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-UWUANA-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

254,461 VND

1 Piece(s) 35 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Pitch L(mm) 88 Material Stainless Steel Main Body Type Embedded
Mounting Method Round Hole Surface Treatment Brushed Finish Additional Function Not Provided
Pitch P2 (Short Side) *If 4 Holes(mm) 38 Longitudinal Dim. L1(mm) 100 Shorter Dim. (W)(mm) 54
Necessary Mounting Depth(mm) 17

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-UWUANA-B in the Embedded handle Through hole type Long type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-UWUANA-B trong chuỗi Embedded handle Through hole type Long type.