(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dimensional Drawing
Specification Table
Part Number |
---|
C-UWUANS94-N |
C-UWUANS109.5-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Pitch L (mm) | Pitch P2 (Short Side) *If 4 Holes (mm) | Longitudinal Dim. L1 (mm) | Shorter Dim. (W) (mm) | Necessary Mounting Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188,851 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 76 | 32 | 94 | 60 | 12 | ||
224,639 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 88 | 38 | 109.5 | 64 | 13.5 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Main Body Type | Embedded | Mounting Method | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Brushed Finish | Additional Function | Not Provided |