(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
C-LEMNSN16-125 |
C-LEMNSN16-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Length A (mm) | Thread Length A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
397,614 VND | 1 Piece(s) | 35 Day(s) | 150 | 150 | ||
433,401 VND | 1 Piece(s) | 35 Day(s) | - | 125 |
Loading...Tải…
Type | Adjusting Bolt Type | Adjusting Bolt Shape Type | Standard | Swivel Angle θ(deg) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Height Adjusting Handle | Not Provided | Thread Material | Stainless Steel | Thread Surface Treatment | Not Provided |
Body Material | Nylon | Main Body Surface Treatment | Not Provided | Width D(mm) | 70 |
Allowable Load (Details)(kN) | 3 | Body Height L(mm) | 25 | Nominal of Thread M(mm) | 16 |
Properties | Standard | Swivel Mechanism | Provided |