(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Part Number of Toggle Clamp | C-LD-201BHB |
Body Material | A3 |
Material of Handle | PVC |
Surface Treatment | Blue Zinc Electroplating |
Closing Pressure (N) | MAX 900 |
Weight (g) | 146 |
Arm Opening and Closing Angle | 80° |
Handle Opening and Closing Angle | 73° |
Accessories | Bolt with Rubber |
Bolt | M6 |
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 900 | Body Material | A3 Low Cabon Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M6 | Clamp Screw Material | Steel + Rubber Pad | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 500-2279 |
Tip Screw Type | Bolt with Rubber | Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment | Closing Pressure(N) | 900 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-LD-201BHB in the Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 900N, High Position series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-LD-201BHB trong chuỗi Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 900N, High Position.