(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Material | Surface Treatment |
---|---|
6063-T5 | Silver anodizing |
Part Number | Profile series | L | D | M | L1 | L2 | Applicable Bolt | ||||
Type | No | Bolt | Quantity | Nut | Quantity | ||||||
LBL | 5050 | 45 | 43 | φ8.5 | M8 | - | - | LTCM | 2 | LNHRN10-45 | 2 |
7878 | 60 | 58 | φ8.5 | - | 14 | 30 | LTCM | 8 | LNHRN10-45 | 8 | |
80 | 78 | φ8.5 | - | 19 | 40 | LTCM | 2 | LNHRN10-45 | 2 | ||
90 | 88 | φ8.5 | - | 21.5 | 45 | LTCM | 4 | LNHRN10-45 | 4 | ||
100 | 98 | φ8.5 | - | 24 | 50 | LTCM | 4 | LNHRN10-45 | 4 | ||
120 | 118 | φ8.5 | - | 19 | 80 | LTCM | 6 | LNHRN10-45 | 6 |
Part Number | Profile series | L | D | M | L1 | L2 | Applicable Bolt | ||||
Type | No | Bolt | Quantity | Nut | Quantity | ||||||
LBL | 5050 | 45 | 43 | φ8.5 | M8 | - | - | LTCM | 2 | LNHRN10-45 | 2 |
7878 | 60 | 58 | φ8.5 | - | 14 | 30 | LTCM | 8 | LNHRN10-45 | 8 | |
80 | 78 | φ8.5 | - | 19 | 40 | LTCM | 2 | LNHRN10-45 | 2 | ||
90 | 88 | φ8.5 | - | 21.5 | 45 | LTCM | 4 | LNHRN10-45 | 4 | ||
100 | 98 | φ8.5 | - | 24 | 50 | LTCM | 4 | LNHRN10-45 | 4 | ||
120 | 118 | φ8.5 | - | 19 | 80 | LTCM | 6 | LNHRN10-45 | 6 |
Part Number |
---|
LBL7878-60 |
LBL7878-80 |
LBL7878-90 |
LBL7878-100 |
LBL7878-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Aluminum Frame Profile |
---|---|---|---|---|---|
40,791 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6060 | |
48,290 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 8080 | |
55,413 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9090 | |
67,255 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 100100 | |
72,022 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 120120 |