(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Type | Material | Surface Treatment | ||
Slider | Hook | Slider | Hook | |
GFEB | Carbon Steel | Galvanized |
Part Number | Groove Width | |
Type | No. | |
GFEB | 8-8 | 8 |
10-12 | 10 |
Type | Screw Eyes | Material | Carbon Steel | Surface Treatment | Zinc Plating |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GFEB8-8 in the Lifting Eye Bolts For Aluminum Frames series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GFEB8-8 trong chuỗi Lifting Eye Bolts For Aluminum Frames.
Part Number |
---|
GFEB10-12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Aluminum Profile Series |
---|---|---|---|---|---|
43,361 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 mm Groove Width |