(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.
Part Number | Profile series | L1 | L2 | H | T | T1 | D | E | Applicable Bolt | ||||
Type | No. | Bolt | Quantity | Nut | Quantity | ||||||||
LBAB | 8-3030 | 30 | 29.5 | 30 | 28 | 7.5 | 2 | Φ7.8 | 17.5 | LTCM | 2 | LNHRN8/LNTN8 | 2 |
8-4040 | 40 | 34.5 | 37 | 30 | 7.8 | 3.2 | Φ7.8 | 20 | LTCM | 2 | LNHRN8/LNTN8 | 2 |
Part Number |
---|
LBAB8-3030 |
LBAB8-4040 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Aluminum Frame Profile No. | Aluminum Frame Profile Size |
---|---|---|---|---|---|---|
36,833 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 3030 | 3030 | |
38,503 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4040 | 4040 |
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Aluminum Frame Profile Series | European Standard | Bracket Type | Steering Bracket |