(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Center joints can be used without alteration because joints are built into the frame
Part Number |
---|
JFSM8-4040L-[100-4000/0.5] |
JFSM8-4040W-[100-4000/0.5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Joint Components Built-in | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | W (Double End Face) | 100 ~ 4000 |
Loading...Tải…
Series | Brackets for 8 Series (Extrusion Slot Width 10mm) | Material | A6N01SS-T5 | Extrusion Series | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion No. | 8-4040 | Type | Center Joint Type |