(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a return roller used on the return side of a plastic chain.
Shaft Bore Dia. D (or d) (mm) | 16.2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RRNGF-35 in the Return Rollers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RRNGF-35 trong chuỗi Return Rollers.
Part Number |
---|
RRN-35 |
RRN-50 |
RRN-85 |
RRNGF-100 |
RRNGF-50 |
RRNGF-85 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Roller Shape | O.D. (mm) | Length W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,455 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Straight | 60 | [~50] 35 | ||
236,698 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Straight | 60 | [~50] 50 | ||
244,860 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Straight | 60 | [~100] 85 | ||
497,882 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Flanged | 70 | [~100] 100 | ||
379,533 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Flanged | 70 | [~50] 50 | ||
387,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Flanged | 70 | [~100] 85 |