(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double Tipped Probes-RNPC028 Series/C-Value【50 Pieces Per Package】

Double Tipped Probes-RNPC028 Series/C-Value
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,916,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
RNPC028-BB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,916,830 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Double Tipped Probe Min. Mounting Pitch(mm) 0.4 Full Stroke(mm) 1
Plunger Material BeCu Plunger Surface Treatment Gold Plating on Nickel Undercoat Barrel, Receptacle Material Phosphor Bronze
Properties Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part RNPC028-BB in the Double Tipped Probes-RNPC028 Series/C-Value series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RNPC028-BB trong chuỗi Double Tipped Probes-RNPC028 Series/C-Value.