(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Posts for Stands - Square Bars, Square Tubes - Hollow

Posts for Stands - Square Bars, Square Tubes - Hollow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a support for a stand that prevents rotation when changing the setup of a sensor or camera.

Posts for Stands/Square Tubes:Related Image

Type[ M ]Material
STAQSUS304

Specifications

Part Number-L
STAQ20-
300
Part NumberL
1mm Increment
(d)
TypeD
STAQ100
-0.1
40~6008
120
-0.1
40~60010
150
-0.1
40~60013
200
-0.12
40~80017.6
250
-0.12
40~80022.6
* D10 ~ 15 are available up to L600.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
STAQ10-[40-600/1]
STAQ12-[40-600/1]
STAQ15-[40-600/1]
STAQ20-[40-800/1]
STAQ25-[40-800/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. D
(Ø)
Wrench Flats B (or D)
(mm)
Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10101040 ~ 600

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10121240 ~ 600

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10151540 ~ 600

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10202040 ~ 800

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10252540 ~ 800
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. D
(Ø)
Wrench Flats B (or D)
(mm)
Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Details Square End Shape (Left) Straight End Shape (Right) Straight
Material SUS304 Surface Treatment Not Provided Post Type Hollow
Scale Without Scale Pilot (Concave-Convex at End) Not Provided Shape Square Tubes
Close

Comparison list