(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm

Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,060,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For maintenance of manual stages. A micrometer head capable of fine feeding is sold individually.

[Stage Maintenance Part] Digital Micrometer Heads (Stroke +/-12.5mm):Related Image
[ ! ]The drawing shows the micrometer in stroke center state.
[ ! ]Micrometer has a bolt/nut system, so the total length doesn't change.

[ M ] Material Spindle: SKS, Handle: SUM, Nut/Thread: Low Cadmium Brass
[ A ] Accessories: Dedicated Wrench (W/ Nut Type only)

Specifications

Part Number
MCLN84
Part NumberStroke (mm)Minimum Graduation (mm)Travel Distance per Rotation (mm)Weight (kg)
TypeNo.
MCLN84±12.50.0010.50.235

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MCLN84
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,060,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Example

[Stage Maintenance Part] Digital Micrometer Heads (Stroke +/-12.5mm):Related Image
[Stage Maintenance Part] Digital Micrometer Heads (Stroke +/-12.5mm):Related Image
[Stage Maintenance Part] Digital Micrometer Heads (Stroke +/-12.5mm):Related Image
e-Catalog Search Key  #MA421  

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Micrometer Head Mounting Dia.(Ø) 10 Tip Dia.(Ø) 6.35
Mounting Threads M9.5 x 0.5 Stroke (Standard, Coarse)(mm) 0~25 Min. Graduation (Standard, Coarse) 0.001
Travel Distance per Rotation(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCLN84 in the Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCLN84 trong chuỗi Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm.