(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·Shaft for miniature ball guides with a female threaded single flange.
Type | [ M ] Material | [ H ] Hardness | |
One End Tapped | BGDP | SUJ2 | 58HRC~ |
Part Number | - | L |
BGDP5 | - | 70 |
Part Number | L 1mm Increment |
M (Coarse) |
Compliance with Standard | ||||
Type | D | Shaft Dia. Tolerance | BGDP | ||||
L40~50 | L51~100 | L101~150 | |||||
BGDP | 5 | 0 - 0.005 |
40~90 | M3 | ● | ● | - |
6 | 0 - 0.005 |
M3 | ● | ● | - | ||
8 | 0 - 0.005 |
40~150 | M4 | ● | ● | ● | |
10 | 0 - 0.005 |
M5 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 - 0.005 |
M6 | ● | ● | ● |
Part Number |
---|
BGDP5-[40-90/1] |
BGDP6-[40-90/1] |
BGDP8-[40-150/1] |
BGDP10-[40-150/1] |
BGDP12-[40-150/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Outer Dia. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 12 | 40 ~ 150 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Sale Type | Shafts | Shaft Shape | One End Tapped | Shaft/Bushing Material | SUJ2 |