(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Amplify Type of Air Nozzle intended to suck in the surrounding air and to blow it
Loading...Tải…
Spray Shape | Round, Diffused | Air Source | Compressor | Material | A5052 |
---|---|---|---|---|---|
Blow Type | Standard | Type | Round Type | Operating Pressure Range(MPa) | ::0.7 |
Thread Shape | Male Thread |