(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Air Nozzle Standard Type, Metal, Machined

Flat Air Nozzle Standard Type, Metal, Machined

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Flat Air Nozzle Standard Type, Metal, Machined
  • Flat Air Nozzle Standard Type, Metal, Machined
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,141,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard Type of Metal Air Nozzle
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
AFTSA15
AFTSS15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial

2,141,111 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[Aluminum] A5052P

4,014,689 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS304

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Shape Straight Air Source Compressor Mounting Angle Flat
Blow Type Standard Type Flat Type Applicable Fluid Compressed Air
Operating Pressure Range(MPa) ::0.7 Nominal Screw Dia. 1 R1/4 Shape Standard Type
Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min) 240 Thread Shape Male Thread

MISUMI Unit Example related to this product