(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Fluids used are air, water or oil, Union tee type fitting with inserts for tubes.
Part Number |
---|
TCRT4 |
TCRT6 |
TCRT8 |
TCRT10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tube Outer Dia. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
180,659 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | |
143,858 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | |
197,386 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | |
227,496 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 10 |
Loading...Tải…
Shape | Union Tees |