(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an auto tensioner for roller idlers using a spring mechanism.
Easy to install and adjust tension with a spanner or wrench.
Please refer to the overview and specifications for installation methods and usage examples.
Part Number |
---|
ROBAJ10 |
ROBAJ12 |
ROBAJ15 |
ROBAJ20 |
ROBAJ25 |
ROBAJ30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Inner Dia. d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,469,160 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | ||
1,469,160 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | ||
1,469,160 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | ||
1,624,238 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | ||
1,624,238 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | ||
1,624,238 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 30 |
Loading...Tải…
Roller Type | Adjusting Components |