(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This block makes it easy to attach and remove clips for resin panels.
Part Number |
---|
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05] |
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Hole Shape | W (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Round | - | 3 ~ 22 | - | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Square | 3 ~ 22 | 3 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 0.5 ~ 5 |
Loading...Tải…
Material certificate | Available | Material certificate: Material | S45C |