(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a workbench for working next to the conveyor. It can be folded when not needed, making it ideal for saving space.
Part Number |
---|
CGTA5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTA6-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT6-[200,300]-[200-1000/10] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Table Material | M (Mounting Screw) | L (mm) | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Aluminum Alloy | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Aluminum Alloy | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Aluminum Alloy + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Aluminum Alloy + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 |