(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Polyacetal and MC nylon resin pipes used in various industrial applications.
Part Number |
---|
FPIJJ-D[30,40,50,60,70,80,90,100]-L[100-1000/1] |
FPIJM-D[30,40,50,60,70,80,90,100]-L[100-350/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Color | O.D. (Ø) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Polyacetal | White | 30 ~ 100 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | MC Nylon | Blue | 30 ~ 100 | 100 ~ 350 |
Loading...Tải…
Grade | Standard Type |